![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412164-LEGRAND-800.jpg)
PRZEKŁADNIK CT RDZEŃ OTW. 1000/5A 80X120
LM300
Legrand
PRZEKŁADNIK CT RDZEŃ OTW. 1000/5A 80X120
REF. 412164
PKWiU 26.51.66.0
EAN.
3414970593634
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 196,81 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 1000 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 5 VA |
Power consumption | 5 W |
Accuracy class | 0.5 |
Calibrated | Yes |
---|---|
With shock protection | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
WYBIERZ