Skip to main content
Logo print

PRZEKŁADNIK CT 1600/5A 127X54

LM300 Legrand

PRZEKŁADNIK CT 1600/5A 127X54

REF. 412150 PKWiU 26.51.66.0 EAN. 3414970593450
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
406,78 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Single-phase current converter
Rated primary current 1600 A
Rated secondary current 5 A
Rated secondary apparent power 20 VA
Power consumption 20 W
Accuracy class 0.5
Overcurrent limiting factor FS 5
Calibrated Yes
With shock protection Yes
With copper rail No
Secondary connection Screw connection
Number of primary inputs 1

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F01960EN-02.pdf pdf (0.8 Mo)
Poradnik techniczny