PRZEKŁ. DO EKOMIERNIKA CONNEC.
EMDX3
Legrand
PRZEKŁ. DO EKOMIERNIKA CONNEC.
REF. 412008
EAN.
3414971485655
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 80 A |
Accuracy class | Other |
Overcurrent limiting factor | FS 10 |
Calibrated | Yes |
With shock protection | Yes |
Height opening | 10-10 mm |
Width opening | 10-10 mm |
Opening diameter | 10 mm |
Snap mounting | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Plug-in connection |
Number of primary inputs | 1 |
---|---|
Width | 26.5 mm |
Height | 31.4 mm |
Depth | 16.2 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -25-55 °C |
Storage temperature | -25-55 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 45-65 Hz |
Terminal marking indication | No |
Halogen free | Yes |
Prewired | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ