PRZEKAŹNIK TERMICZNY RÓŻNICOWY DO CTX3 225 120-185A D
CTX3
Legrand
PRZEKAŹNIK TERMICZNY RÓŻNICOWY DO CTX3 225 120-185A D
REF. 416783
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970407405
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 792,33 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Adjustable current range | 120-185 A |
---|---|
Max. rated operation voltage Ue | 690 V |
Mounting method | Direct attachment |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 1 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
Release class | CLASS 10 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ