Skip to main content
Logo print

PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 0,16A 1NO1NC

CTX3 Legrand

PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 0,16A 1NO1NC

REF. 417080 PKWiU 27.12.24.0 EAN. 3414970407825
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
182,02 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Adjustable current range 0.1-0.16 A
Max. rated operation voltage Ue 690 V
Mounting method Direct attachment
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as normally open contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
Release class CLASS 10

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)
Poradnik techniczny
Dane techniczne
F02018EN-01.pdf pdf (0.61 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
417080.dwg dwg (0.14 Mo)