Skip to main content
Logo print

PRZEKAŹNIK TERMICZNY DO CTX3 150 45-65A S

CTX3 Legrand

PRZEKAŹNIK TERMICZNY DO CTX3 150 45-65A S

REF. 416760 PKWiU 27.12.24.0 EAN. 3414970407139
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
924,44 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Adjustable current range 45-65 A
Max. rated operation voltage Ue 690 V
Mounting method Direct attachment
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as normally open contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
Release class CLASS 10

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Dane techniczne
F01992EN-02.pdf pdf (1.97 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
416760.dwg dwg (0.16 Mo)