PRZEKAŹNIK TERMICZNY DO CTX3 100 28-40A S
CTX3
Legrand
PRZEKAŹNIK TERMICZNY DO CTX3 100 28-40A S
REF. 416725
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970406750
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
621,77 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Adjustable current range | 28-40 A |
---|---|
Max. rated operation voltage Ue | 690 V |
Mounting method | Direct attachment |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 1 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
Release class | CLASS 10 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ