![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026088-LEGRAND-1000.jpg)
PRZEKAŹNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY DO DPX
DPX32
Legrand
PRZEKAŹNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY DO DPX
REF. 026088
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060260880
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 991,88 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
With detachable clamps | No |
Function | For three-phase supply system |
Supply voltage AC 50 Hz | 195.5-253 V |
Supply voltage AC 60 Hz | 195.5-253 V |
Rated operating frequency | 47-63 Hz |
Response value amperage 1 | 30-30000 mA |
Min. adjustable delay-on energization time | 5 s |
Indication of difference current | Yes |
Error registration possible | Yes |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Voltage type (operating voltage) | AC |
Width | 35 mm |
Height | 89 mm |
Depth | 65.6 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ