![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004740-LEGRAND-1000.jpg)
PRZEKAŹNIK CZASOWY RC302
AS300
Legrand
PRZEKAŹNIK CZASOWY RC302
REF. 004740
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
4010957047405
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
608,92 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of excitation | Analogue with single function |
---|---|
Function | Operating delay |
1st interval unit | Seconds/hours |
1st interval | 0.1-360000 |
Mounting method | DIN rail |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in height | 70 mm |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
---|---|
Number of changeover switches | 1 |
Control voltage 1 | 12-230 V |
Type of control voltage 1 | AC/DC |
Frequency control voltage 1 | 50-60 Hz |
Supply voltage | 250-250 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Nominal switching current at 250 V AC | 8 A |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ