PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB 441 16A 1NO ELEKTRONICZNY CICHY ZE ZWŁOKĄ CZASOWĄ
PB400
Legrand
PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB 441 16A 1NO ELEKTRONICZNY CICHY ZE ZWŁOKĄ CZASOWĄ
REF. 412401
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064124010
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
258,97 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Function | Electronic with release delay |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Control voltage 1 | 210-250 V |
Type of control voltage 1 | AC |
Frequency control voltage 1 | 50-60 Hz |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
VDE-40026508
(0.68 Mo)
Certyfikat
OC / CB-DE1-66722/M1
(0.11 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_4318
(0.67 Mo)
WYBIERZ