PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB 412 16A 24V~ 2NO
PB400
Legrand
PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB 412 16A 24V~ 2NO
REF. 412410
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3245064124102
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
259,85 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Function | Mechanical for centralized control |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Number of contacts as normally open contact | 2 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Control voltage 1 | 22-26 V |
---|---|
Type of control voltage 1 | AC |
Frequency control voltage 1 | 50-60 Hz |
Width | 17.8 mm |
Height | 95 mm |
Depth | 70.2 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-CB FR 645040C
(0.33 Mo)
WYBIERZ