PRZEKAŹNIK BISTABILNY CONNECTED CX3 WITH NETATMO - 1P 16A 100-240V~ - 1 MODUŁ
NTMAP
Legrand
PRZEKAŹNIK BISTABILNY CONNECTED CX3 WITH NETATMO - 1P 16A 100-240V~ - 1 MODUŁ
REF. 412170
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414971795587
Gwarancja 2 lata
282,62 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Function | Electronic switch |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Rated switch current | 16 A |
Supply voltage | 240-240 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Max. incandescent lamp load | 3840 W |
Max. load fluorescent lamp | 3000 VA |
Max. switching current (cos phi = 0.6) | 16 A |
Suitable for manual operation | Yes |
Width | 17.8 mm |
Height | 95.9 mm |
---|---|
Depth | 70.1 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Electric supplying direction | Not applicable |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | Yes |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Terminals capacity | 0.75-6 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_715670/A1
(0.37 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-3907 B
(0.2 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_3521/A1
(0.54 Mo)
WYBIERZ