![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/92/LCM-corniere-de-separation-cot.jpg)
PRZEGRODY COT100 I304L
CBASS
CABLOFIL
PRZEGRODY COT100 I304L
REF. CM923048
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599079230489
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Partition height | 96 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | Yes |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ