![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637788-WEB-R.jpg)
PRZEGRODA WYSOKOŚĆ 50 DŁUGOŚĆ 3M
DLPC
Legrand
PRZEGRODA WYSOKOŚĆ 50 DŁUGOŚĆ 3M
REF. 637788
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066377889
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
50,72 zł
/
m
Product available in
42 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Partition height | 50 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | Yes |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Plastic |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Other |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ