PRZEGRODA SEPARUJĄCA WYSOKOŚĆ 50
KIOPS
Legrand
PRZEGRODA SEPARUJĄCA WYSOKOŚĆ 50
REF. 330258
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245063302587
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
16,15 zł
/
m
Product available in
72 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 50 mm |
Type of fastening | Snap on |
Length | 2000 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Grey |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Szerokość | 21.1 mm |
Height | 41 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |