![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020490_pw_141922.jpg)
PRZEGRODA POZIOMA XL3 800 X 660
XL800
Legrand
PRZEGRODA POZIOMA XL3 800 X 660
REF. 020490
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060204907
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
283,55 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Modular spacing | 600 mm |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 700 mm |
Suitable for enclosure building depth | 250 mm |
Width | 600 mm |
Height | 5 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Other |
With cable entry | Yes |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ