Skip to main content
Logo print

PRZEGRODA POZIOMA XL3 800 X 600

XL800 Legrand

PRZEGRODA POZIOMA XL3 800 X 600

REF. 020494 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060204945
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
304,14 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Modular spacing 600 mm
Suitable for enclosure building width 700 mm
Suitable for enclosure building depth 250 mm
Width 600 mm
Height 5 mm
Material Steel
Surface finishing Other
With cable entry Yes
With lock No
Construction type Individual part

Dokumentacja

1 dokument
Materiały szkoleniowe
2 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)