Skip to main content
Logo print

PRZEGRODA O WYSOKOŚCI 100 DŁUGOŚCI 3M

DLPC Legrand

PRZEGRODA O WYSOKOŚCI 100 DŁUGOŚCI 3M

REF. 637988 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066379883
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
88,89 zł / m Product available in 24 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Wysokość przegrody 100 mm
Length 3000 mm
Model L-profile
Mounting perforation Yes
Type of fastening Screwable
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Suitable for cable tray Yes
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Stainless steel, pickled No
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Surface protection Other
Colour Grey
RAL-number 7030

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)