PRZEGRODA DO KORYT 50 MM, GC - 3M
CBACY
Legrand
PRZEGRODA DO KORYT 50 MM, GC - 3M
REF. CM923023
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599079230236
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
35,48 zł
/
m
Product available in
3 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Partition height | 48 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | Yes |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Whitepaper
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ