Skip to main content
Logo print

PRZEGRODA COTFIL 50 EZ

CBACY CABLOFIL

PRZEGRODA COTFIL 50 EZ

REF. CM586721 PKWiU 25.11.23.0 EAN. 3599075867214
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
21,74 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Partition height 44 mm
Length 118 mm
Model L-profile
Mounting perforation No
Type of fastening Screwless
Suitable for wire mesh tray Yes
Suitable for cable ladder No
Suitable for cable tray Yes
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated
Colour Zinc

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
FT0618_CABLO_PG.pdf pdf (0.3 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD