![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/58/LCM-COTFIL_CF54_P_071009_bend.jpg)
PRZEGRODA COTFIL 100 EZ
CBACY
CABLOFIL
PRZEGRODA COTFIL 100 EZ
REF. CM586741
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075867412
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
23,42 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Partition height | 94 mm |
---|---|
Length | 118 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | No |
Type of fastening | Screwless |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ