PRZEDZIAŁ KABLOWY XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1995
XL800
Legrand
PRZEDZIAŁ KABLOWY XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1995
REF. 020474
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060204747
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
7 514,88 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 500 mm |
Suitable for enclosure building height | 1950 mm |
Suitable for enclosure building depth | 225 mm |
Width | 500 mm |
Height | 1950 mm |
---|---|
Depth | 225 mm |
Material | Metal |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Dokumentacja
4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
WYBIERZ