Skip to main content
Logo print

PRZEDZIAŁ KABLOWY METALOWY XL3 400/600

XL400 Legrand

PRZEDZIAŁ KABLOWY METALOWY XL3 400/600

REF. 020123 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060201234
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 843,58 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 310 mm
Height 600 mm
Depth 175 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With mounting plate No
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
Number of doors 1
With glazed door No
With ventilation door No
With rear door No
Number of locks 1
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK08
Degree of protection (IP) IP43
Degree of protection (NEMA) Other

Dokumentacja

4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
F00249EN-02.pdf pdf (0.55 Mo)
Instrukcja użytkowania
E6943D-03.pdf pdf (2.19 Mo)
Poradnik techniczny
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)