![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026267-LEGRAND-1000.jpg)
PRZEDŁUŻKI PRZYŁĄCZY DPX 1250/1600 KR.
DPX32
Legrand
PRZEDŁUŻKI PRZYŁĄCZY DPX 1250/1600 KR.
REF. 026267
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060262679
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
592,06 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Busbar thickness | 12-24 mm |
---|---|
Busbar width | 50-50 mm |
Suitable for | Flat rail |
Width clamp | 50 mm |
Max. conductor cross section | 600 mm² |
Max. rated operation current Ie | 1600 A |
---|---|
Suitable for round conductor connection | No |
Suitable for sector conductor connection | Yes |
Suitable for strip conductor connection | No |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ