PRZEDŁUŻACZ GUMOWY 2X2P+Z IP44 - 10M - CZARNY
HELMO
Legrand
PRZEDŁUŻACZ GUMOWY 2X2P+Z IP44 - 10M - CZARNY
REF. 051630
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060516307
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
424,77 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Connection 1 | Protective contact plug CEE 7/4 (type F) |
---|---|
Cable entry connection 1 | Straight |
Connection 2 | Other |
Number of cores | 3 |
Nominal cross section conductor | 1.5 mm² |
Length | 10 m |
Material outer sheath | Rubber |
Temperature resistance | -15-100 °C |
Nominal voltage | 230-230 V |
---|---|
Colour outer sheath | Black |
Spiralized cable | No |
With protective conductor | Yes |
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
With cord switch | No |
Outer diameter approx. | 10 mm |