Skip to main content
Logo print

PROFILE MONTAŻOWE PIONOWE DO OSŁON METAL. 1000X600

AKCSP Legrand

PROFILE MONTAŻOWE PIONOWE DO OSŁON METAL. 1000X600

REF. 433033 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414971980495
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 412,49 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Height 1000 mm
Width 600 mm
Depth 113 mm
Liczba szyn DIN 0
Liczba miejsc modułowych na szynę DIN 0
Type of covering With notch
With N-PE clamp No
With cover Yes
With mounting plate No

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Dane techniczne
F00890EN-06.pdf pdf (5.74 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
433033.dwg dwg (0.22 Mo)