![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-036151-WEB-R.jpg)
PROFIL MONTAŻOWY LINA 25 SZAFY O WYSOKOŚCI 300
AKCSP
Legrand
PROFIL MONTAŻOWY LINA 25 SZAFY O WYSOKOŚCI 300
REF. 036150
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060361501
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
86,90 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Fastening profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 400 mm |
Suitable for enclosure building height | 300 mm |
Suitable for enclosure building depth | 200 mm |
Width | 29 mm |
Height | 237 mm |
---|---|
Depth | 17 mm |
Max. load capacity | 12 kg |
Material | Metal |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ