![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036158-LEGRAND-600.jpg)
PROFIL MONTAŻOWY LINA 25 SZAFY O WYSOKOSCI 1200
AKCSP
Legrand
PROFIL MONTAŻOWY LINA 25 SZAFY O WYSOKOSCI 1200
REF. 036158
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060361587
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 089,81 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Fastening profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1200 mm |
Suitable for enclosure building height | 1200 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 29 mm |
Height | 1137 mm |
---|---|
Depth | 17.5 mm |
Max. load capacity | 288 kg |
Material | Metal |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ