Skip to main content
Logo print

PROFIL MONTAŻOWY ATLANTIC DŁUGOŚĆ 3000 MM

AKCSP Legrand

PROFIL MONTAŻOWY ATLANTIC DŁUGOŚĆ 3000 MM

REF. 036192 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060361921
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
777,35 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Fastening profile
Suitable for enclosure building width 1200 mm
Suitable for enclosure building height 1400 mm
Suitable for enclosure building depth 400 mm
Width 29 mm
Height 3000 mm
Depth 17 mm
Material Metal
Colour Zinc

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
036192.dwg dwg (0.06 Mo)