Ten produkt jest wycofany
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: VALUR:AL PL GN GŁOŚNIK BANA X1
VALUR
Legrand
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: VALUR:AL PL GN GŁOŚNIK BANA X1
REF. 755287
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970483713
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
---|---|
Utilization | Loudspeaker connection |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 7040 |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 2 |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 54.8 mm |
Device height | 54.5 mm |
Device depth | 7.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ