Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: M45:GN4X2P+Z 45 PRZYŁ. AUT KOD

M45 Legrand

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: M45:GN4X2P+Z 45 PRZYŁ. AUT KOD

REF. 077154 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060771546
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Earthing pin
Protective contact Round
Number of active contacts (round) 4
Number of active contacts (flat) 0
With complemantary luminous signal No
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Number of units 4
Number of modules (module system) 8
Number of socket outlets switchable 0
Number of phases 1
Imprint/indication None
Connection type Push-in clamp
With hinged lid No
With enhanced contact protection Yes
Label space/information surface No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Metallic colour No
Transparent No
Lockable No
Eject-mechanism No
Insulated mounting No
With function lighting No
With orientation lighting No
Over voltage protection No
Fault current protection No
With miniature fuse No
Special power supply No special power supply
Mounting method Module frame
Type of fastening Snap mounting (engagement)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
With loop through function Yes
With on/off switch No
Colour of switch operator White
Rotated central insert Yes
Nominal current 16 A
Nominal voltage 250 V
Frequency 50-60 Hz
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Device width 180 mm
Device height 45 mm
Device depth 40 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Amazon Alexa No
Compatible with Google Assistant No
IFTTT support available No
With Wi-Fi signal repeater No
With built-in bluetooth speaker No
For heavy conditions according to VDE No
Built-in depth 31.5 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Power Delivery No
Cable nature for connection Rigid
Cable section 2.5-2.5 mm²
Cable support Other
Cover Central cover plate
Connected object No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00240EN-02.pdf pdf (0.11 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Certyfikat

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details