![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067328-LEGRAND-1000.jpg)
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: CE:GŁOŚNIK PODTYNKOWY 2"
CELIN
Legrand
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: CE:GŁOŚNIK PODTYNKOWY 2"
REF. 067328
PKWiU 26.40.42.0
EAN.
3245060673284
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
154,74 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Colour | Anthracite |
---|---|
Głośnik wolnostojący | Nie |
Suitable for ceiling mounting | No |
Suitable for built-in mounting | Yes |
Suitable for wall mounting | Yes |
Przenośny | Nie |
Soundbar | Nie |
Projektor dźwięku | Nie |
Impedancja | 16-16 Ohm |
Moc znamionowa | 2 W |
Aktywne | Tak |
System bass reflex | Nie |
Loudness setting | No |
Bluetooth | Nie |
Ethernet | No |
---|---|
Złącze MHL (Mobile High-Definition Link) | Nie |
Fitted with USB plug | No |
WLAN | Nie |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Depth | 24 mm |
Diameter | 50 mm |
Built-in depth | 19 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |