Ten produkt jest wycofany
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH AX: MH:EKRAN DOT MULT 10" CZARNY P
MHOME
Legrand
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH AX: MH:EKRAN DOT MULT 10" CZARNY P
REF. 067228
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414970440556
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Text field | Yes |
Display | Colour |
---|---|
Touch function | Yes |
Additional interfaces | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9005 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
6 dokumenty
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
WYBIERZ