PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO NAROŻNIK ZEW. 24X14
LNECO
Legrand
PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO NAROŻNIK ZEW. 24X14
REF. 638132
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066381329
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
3,10 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
With protective foil | No |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 24 mm |
Height | 14 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ