Skip to main content
Logo print

PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO ŁĄCZNIK PROSTY 24X14

LNECO Legrand

PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO ŁĄCZNIK PROSTY 24X14

REF. 638136 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066381367
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
3,10 zł / sztuka Product available in 10 sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Szerokość kanału elektroinstalacyjnego 24 mm
Głębokość kanału elektroinstalacyjnego 14 mm
Model Duct joint cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
LG-638136.stp ifc (0.03 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)