![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638126-WEB-R.jpg)
PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO ŁĄCZNIK PROSTY 20X12
LNECO
Legrand
PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO ŁĄCZNIK PROSTY 20X12
REF. 638126
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066381268
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
2,98 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for wall duct width | 20 mm |
---|---|
Głębokość kanału elektroinstalacyjnego | 12 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Szerokość | 22.4 mm |
Wysokość | 12.1 mm |
Depth | 10 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ