Skip to main content
Logo print

PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO ŁĄCZNIK ODGAŁĘŹNY 15X10

LNECO Legrand

PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO ŁĄCZNIK ODGAŁĘŹNY 15X10

REF. 638104 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066381046
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
2,45 zł / sztuka Product available in 10 sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Base unit and cover
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
With protective foil No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 15 mm
Height 10 mm
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
LG-638104.stp ifc (0.07 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)