Skip to main content
Logo print

PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO ŁĄCZNIK KĄTOWY 50X20

LNECO Legrand

PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO ŁĄCZNIK KĄTOWY 50X20

REF. 638163 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066381633
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
4,94 zł / sztuka Product available in 5 sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Base unit and cover
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Type of fastening Snap on
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 50 mm
Height 20 mm
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)