![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638143-WEB-R.jpg)
PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO ŁĄCZNIK KĄTOWY 32X16
LNECO
Legrand
PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO ŁĄCZNIK KĄTOWY 32X16
REF. 638143
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066381435
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
3,98 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Base unit and cover |
---|---|
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
Type of fastening | Snap on |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 32 mm |
Height | 16 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ