PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO KOŃCÓWKA LISTWY 50X20
LNECO
Legrand
PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO KOŃCÓWKA LISTWY 50X20
REF. 638165
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066381657
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
4,94 zł
/
sztuka
Product available in
5 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
With protective foil | No |
Width | 50 mm |
Height | 20 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ