Skip to main content
Logo print

PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO KOŃCÓWKA LISTWY 32X16

LNECO Legrand

PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO KOŃCÓWKA LISTWY 32X16

REF. 638145 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066381459
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
3,98 zł / sztuka Product available in 10 sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Left/right
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
With protective foil No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK06
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 32 mm
Height 16 mm
Depth 12 mm
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Certyfikat
NF-1129 (1.02 Mo)