![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638135-WEB-R.jpg)
PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO KOŃCÓWKA LISTWY 24X14
LNECO
Legrand
PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO KOŃCÓWKA LISTWY 24X14
REF. 638135
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066381350
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
3,10 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
With protective foil | No |
Width | 24 mm |
Height | 14 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ