![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-TF_P_070827.jpg)
PRĘT GWINTOWANY Ø6- 1M
CBACY
Legrand
PRĘT GWINTOWANY Ø6- 1M
REF. CM801701
PKWiU 25.94.11.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
8,24 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Length | 1000 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ