![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/027497-LEGRAND-1000.jpg)
PR63 2 POS + 0 2P FIX SCREW
Legrand
PR63 2 POS + 0 2P FIX SCREW
REF. 027497
EAN.
3245060274979
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of switch | Level switch |
---|---|
Number of poles | 2 |
Max. rated operation voltage Ue AC | 690 V |
Rated permanent current Iu | 63 A |
Number of switch positions | 3 |
With zero (off) position | Yes |
With retraction in 0-position | No |
Device construction | Built-in device |
---|---|
Suitable for floor mounting | No |
Suitable for front mounting | Yes |
Complete device in housing | No |
Type of control element | Toggle |
Front shield size | 72x72 mm |
Degree of protection (IP), front side | IP40 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Certyfikat
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR60026094A
(0.33 Mo)
WYBIERZ