Ten produkt jest wycofany
POPUP 4M BIAŁA + ZESTAW MONTAŻOWY
PPOD
Legrand
POPUP 4M BIAŁA + ZESTAW MONTAŻOWY
REF. 654001
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970966209
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | White |
Length | 142 mm |
Width | 120 mm |
Height | 80 mm |
Built-in depth | 78 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ