![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-654004-WEB-R.jpg)
POPUP 2X4M BIAŁA +ZESTAW MONTAŻOWY
PPOD
Legrand
POPUP 2X4M BIAŁA +ZESTAW MONTAŻOWY
REF. 654004
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970966261
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
420,87 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | White |
Length | 274 mm |
Width | 120 mm |
Height | 5 mm |
Built-in depth | 78 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ