![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637763-LEGRAND-1000.jpg)
POKRYWA SZEROKOŚĆ 200 DŁUGOŚĆ 3M
DLPC
Legrand
POKRYWA SZEROKOŚĆ 200 DŁUGOŚĆ 3M
REF. 637763
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066377636
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
166,10 zł
/
m
Product available in
12 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Cover width | 200 mm |
---|---|
Material thickness | 2 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 3000 mm |
Type of fastening | Snapped on |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ