Skip to main content
Logo print

POKRYWA SZEROKOŚĆ 150 DŁUGOŚĆ 3M

DLPC Legrand

POKRYWA SZEROKOŚĆ 150 DŁUGOŚĆ 3M

REF. 637762 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066377629
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
157,53 zł / m Product available in 18 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Cover width 150 mm
Material thickness 1.2 mm
Suitable for cable tray Yes
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Length 3000 mm
Type of fastening Snapped on
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Stainless steel, pickled No
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour Grey
RAL-number 7030
Storage temperature -5-60 °C
Halogen free No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)