POKRYWA SZEROKOŚĆ 110
KIOPS
Legrand
POKRYWA SZEROKOŚĆ 110
REF. 330257
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245063302570
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
33,42 zł
/
m
Product available in
12 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 110 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Smooth |
Mounting method cover | Inner lying |
Mounting of cover | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
With protective foil | Yes |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 12.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Storage temperature | -5-60 °C |