POKRYWA PEŁNA 18M
RN65
Legrand
POKRYWA PEŁNA 18M
REF. 001965
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060019655
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
44,78 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 335.5 mm |
---|---|
Height | 148.5 mm |
Suitable for enclosure building width | 450 mm |
Suitable for enclosure building height | 822 mm |
Number of height units | 1 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
---|---|
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 746 |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
WYBIERZ